ZHCU963A June 2021 – March 2022 TLV320AIC3101 , TLV320AIC3104 , TLV320AIC3104-Q1 , TLV320AIC3105 , TLV320AIC3106 , TLV320AIC3106-Q1 , TLV320AIC3107 , TLV320AIC3109-Q1 , TLV320AIC34
表 3-1 提供了 USB-MODEVM 上的 SW2 设置列表。与 TLV320AIC310xEVM 配合使用时,SW-2 位置 1 至 7 必须设置为 ON,而 SW-2.8 必须设置为 OFF。
| SW-2 开关编号 | 标签 | 开关描述 |
|---|---|---|
| 1 | A0 | USB-MODEVM EEPROM I2C 地址 A0 ON:A0 = 0 OFF:A0 = 1 |
| 2 | A1 | USB-MODEVM EEPROM I2C 地址 A1 ON:A1 = 0 OFF:A1 = 1 |
| 3 | A2 | USB-MODEVM EEPROM I2C 地址 A2 ON:A2 = 0 OFF:A2 = 1 |
| 4 | USB I2S | I2S 总线源选择 ON:I2S 总线连接到 TAS1020 OFF:I2S 总线连接到 USB-MODEVM J14 |
| 5 | USB MCK | I2S 总线 MCLK 源选择 ON:MCLK 连接到 TAS1020 OFF:MCLK 连接到 USB-MODEVM J14 |
| 6 | USB SPI | SPI 总线源选择 ON:SPI 总线连接到 TAS1020 OFF:SPI 总线连接到 USB-MODEVM J15 |
| 7 | USB RST | RST 源选择 ON:EVM 复位信号来自 TAS1020 OFF:EVM 复位信号来自 USB-MODEVM J15 |
| 8 | EXT MCK | 外部 MCLK 选择 ON:MCLK 信号由 USB-MODEVM J10 提供 OFF:MCLK 信号由 SW2-5 中的任一选择提供 |