ZHCU963A June   2021  – March 2022 TLV320AIC3101 , TLV320AIC3104 , TLV320AIC3104-Q1 , TLV320AIC3105 , TLV320AIC3106 , TLV320AIC3106-Q1 , TLV320AIC3107 , TLV320AIC3109-Q1 , TLV320AIC34

 

  1.   TLV320AIC310xEVM 控制软件快速入门指南
  2.   商标
  3. 1TLV320AIC310xEVM 控制软件安装
    1. 1.1 软件安装
    2. 1.2 EVM 连接
  4. 2TLV320AIC310xEVM 控制软件
    1. 2.1 用于操作 AIC310xEVM 的器件选择
    2. 2.2 首页指示器和功能
    3. 2.3 默认配置(预设)选项卡
    4. 2.4 “Command Line Interface”选项卡
  5. 3MODEVM
    1. 3.1 MODEVM 运行
      1. 3.1.1 TLV320AIC310xEVM-PDK 方框图
        1. 3.1.1.1 MODEVM 接口板
      2. 3.1.2 默认配置和连接
        1. 3.1.2.1 USB-MODEVM SW2 设置
        2. 3.1.2.2 USB-MODEVM 运行
    2. 3.2 USB-MODEVM 原理图
    3. 3.3 USB-MODEVM 物料清单
    4. 3.4 USB-MODEVM 协议
    5. 3.5 GPIO 功能
    6. 3.6 AC-MODEVM 原理图
    7. 3.7 AC-MODEVM 物料清单
    8. 3.8 编写脚本
  6. 4修订历史记录

TLV320AIC310xEVM-PDK 方框图

TLV320AIC310xEVM-PDK 包括两个独立的电路板,分别是 MODEVM 和 TLV320AIC310xEVM。MODEVM 可以是 USB-MODEVM 或 AC-MODEVM。USB-MODEVM 采用具有 8051 内核的 TAS1020B 流式音频 USB 控制器构建而成,而 AC-MODEVM 是基于 XMOS xCORE 多核微控制器。主板具有两个用于安装模块化 EVM 的位置,或者也可以安装一个双宽度串行模块化 EVM。TLV320AIC310xEVM 是其中一种双宽度模块化 EVM,可与任一种 MODEVM 搭配使用。

图 3-1 中的简单方框图显示了 TLV320AIC310xEVM 如何连接到 MODEVM。MODEVM 接口板旨在采用 USB 模式工作,这时对所安装 EVM 的控制通过使用板载 USB 控制器器件来实现。不过,该电路板配置为从外部驱动所有数据总线(I2C、SPI®、I2S 和 AC97)。这些信号的来源由 MODEVM 上的 SW2 控制。如需详细了解 USB-MODEVM 的开关设置,请参阅表 3-1。对于 AC-MODEVM,将 SW2 (S0) 切换至 OFF 位置后,用户可以通过 J10 接头使用外部音频接口。

USB-MODEVM 具有两个 EVM 位置,允许连接两个小型评估模块或一个较大的评估模块。TLV320AIC310xEVM 设计为占据两个较小评估模块插槽,如图 3-1 中所示。