ZHCU963A June   2021  – March 2022 TLV320AIC3101 , TLV320AIC3104 , TLV320AIC3104-Q1 , TLV320AIC3105 , TLV320AIC3106 , TLV320AIC3106-Q1 , TLV320AIC3107 , TLV320AIC3109-Q1 , TLV320AIC34

 

  1.   TLV320AIC310xEVM 控制软件快速入门指南
  2.   商标
  3. 1TLV320AIC310xEVM 控制软件安装
    1. 1.1 软件安装
    2. 1.2 EVM 连接
  4. 2TLV320AIC310xEVM 控制软件
    1. 2.1 用于操作 AIC310xEVM 的器件选择
    2. 2.2 首页指示器和功能
    3. 2.3 默认配置(预设)选项卡
    4. 2.4 “Command Line Interface”选项卡
  5. 3MODEVM
    1. 3.1 MODEVM 运行
      1. 3.1.1 TLV320AIC310xEVM-PDK 方框图
        1. 3.1.1.1 MODEVM 接口板
      2. 3.1.2 默认配置和连接
        1. 3.1.2.1 USB-MODEVM SW2 设置
        2. 3.1.2.2 USB-MODEVM 运行
    2. 3.2 USB-MODEVM 原理图
    3. 3.3 USB-MODEVM 物料清单
    4. 3.4 USB-MODEVM 协议
    5. 3.5 GPIO 功能
    6. 3.6 AC-MODEVM 原理图
    7. 3.7 AC-MODEVM 物料清单
    8. 3.8 编写脚本
  6. 4修订历史记录

“Command Line Interface”选项卡

从该基于 LabView® 的 PC 软件可以使用简单的编程语言控制 USB-MODEVM 或 AC-MODEVM 上的处理器。主程序控制吞吐,而控制软件负责编写脚本,随后脚本会转交给解释器,由解释器将相应数据发送到正确的 USB 端点。由于此系统基于脚本,因此在此选项卡(图 2-4)上进行了配置,以便用户可以查看操作控制项时创建的脚本命令,以及加载并执行编写和保存的脚本。此设计让该软件可以用作快速测试工具,或者在用户使用此 EVM 时遇到问题的极少数情况下,帮助提供疑难解答信息。

图 2-4 “Command Line Interface”选项卡

脚本可以通过操作其他选项卡上的控制项或通过加载脚本文件来载入命令缓冲区。执行时,每个命令产生的返回数据包会显示在 Read Data 阵列控制项中。执行多个命令时,读取数据控制项只会显示最后一条命令的结果。要查看每个命令执行后的结果,请使用此部分中所述的记录功能。

“File”菜单(图 2-5)提供了一些处理脚本的选项。第一个选项 Open Command File... 用于将命令文件脚本载入命令缓冲区。随后可以按 Execute Command Buffer 按钮来执行此命令。第二个选项 Save Command File 让用户可以从命令行界面保存脚本。保存的命令随后会以文本文件形式保存在用户指定的位置。

第三个选项为 Log Script and Results...,点击时会打开文件保存对话框。通过使用此文件保存对话框,可以选择日志文件的保存位置。按下 Execute Command Buffer 按钮时,脚本会运行,同时脚本以及脚本运行期间读回的数据会保存到指定的文件。日志文件是标准文本文件,可以使用任何文本编辑器打开,并与源脚本文件非常相似,但包含所执行每个脚本命令的结果这一额外信息。

第四个菜单项是 Recently Opened Files 的子菜单。此选项就是一个脚本文件列表,其中会列出最近打开过的脚本文件,以便可以快速访问常用的脚本文件。最后一个菜单项是 Exit,用于终止 TLV320AIC310xEVM 控制软件。

GUID-AD45083B-5B9B-413E-8C86-EE852542C079-low.gif图 2-5 文件名

“Help”菜单下是 About... 菜单项,用于显示关于 TLV320AIC310xEVM 控制软件的信息。