ZHCU963A June 2021 – March 2022 TLV320AIC3101 , TLV320AIC3104 , TLV320AIC3104-Q1 , TLV320AIC3105 , TLV320AIC3106 , TLV320AIC3106-Q1 , TLV320AIC3107 , TLV320AIC3109-Q1 , TLV320AIC34
图 2-2 显示了 EVM 软件的主屏幕。不管当前选择的是哪个选项卡,首页选项卡部分顶部都会显示各个指示器和按钮。
屏幕左上方是 Interface 指示器。此指示器显示选择用于控制 TLV320AIC310xEVM 的接口。
Interface 指示器右侧是称为 Firmware 的编组框。此方框指示所用固件来自哪里—USB-MODEVM 或 AC-MODEVM。GUI 将会自动检测所连接的 MODEVM 的版本。本例中是 USB-MODEVM,因此用户应该会在标为 Located On: 的方框中看到 USB-MODEVM。固件的版本显示在此方框下方的 Version 方框中。
右侧的下一个编组框包含用于复位 TLV320AIC310x 的控制项。软件复位可以通过写入 TLV320AIC310x 中的寄存器来完成,而这通过按下 Software Reset 按钮来实现。TLV320AIC310x 还可以通过切换 TLV320AIC310x 上的引脚来复位,而这通过按下 Hardware Reset 按钮来完成。
要执行硬件复位,必须安装 RESET 跳线,并且 USB-MODEVM 上的 SW2-7 必须关闭。若未能完成其中的任何步骤,都无法生成硬件复位,或者会导致 EVM 工作不稳定,进而可能需要对 USB-MODEVM 进行下电上电。
在该屏幕的左下方,在 EVM 连接后,Device Connected LED 必须为绿色。如果该指示器为红色,则表示 EVM 未正确连接到 PC。请断开 EVM 并确认驱动程序已正确安装,然后重新连接,并尝试重新启动该软件。
该屏幕的右上方包含多个指示器,用于提供 TLV320AIC310x 各个不同部分的状态。这些指示器通过按下“Firmware”部分下方的 Indicator Updates 按钮来激活。只有当该软件的前面板处于非活动状态时,这些指示器以及此面板上的其他指示器才会每 20ms 更新一次。
当 TLV320AIC310x 上设置了溢出标志时,ADC Overflow 和 DAC Overflow 指示器会亮起。这些指示器下方是 AGC Noise Threshold Exceeded 指示器,当超出了 AGC 噪声阈值时,下方这些指示器便会显示。屏幕的最右侧是 Short Circuit Detect 指示器,如果启用了此功能,则在检测到短路状况时,这些指示器便会显示。短路指示器下方是 AGC Gain Applied 指示器,这些指示器使用条形图来显示 AGC 应用的增量大小,另外还有一些指示器会在 AGC 饱和时亮起。