ZHCU963A June   2021  – March 2022 TLV320AIC3101 , TLV320AIC3104 , TLV320AIC3104-Q1 , TLV320AIC3105 , TLV320AIC3106 , TLV320AIC3106-Q1 , TLV320AIC3107 , TLV320AIC3109-Q1 , TLV320AIC34

 

  1.   TLV320AIC310xEVM 控制软件快速入门指南
  2.   商标
  3. 1TLV320AIC310xEVM 控制软件安装
    1. 1.1 软件安装
    2. 1.2 EVM 连接
  4. 2TLV320AIC310xEVM 控制软件
    1. 2.1 用于操作 AIC310xEVM 的器件选择
    2. 2.2 首页指示器和功能
    3. 2.3 默认配置(预设)选项卡
    4. 2.4 “Command Line Interface”选项卡
  5. 3MODEVM
    1. 3.1 MODEVM 运行
      1. 3.1.1 TLV320AIC310xEVM-PDK 方框图
        1. 3.1.1.1 MODEVM 接口板
      2. 3.1.2 默认配置和连接
        1. 3.1.2.1 USB-MODEVM SW2 设置
        2. 3.1.2.2 USB-MODEVM 运行
    2. 3.2 USB-MODEVM 原理图
    3. 3.3 USB-MODEVM 物料清单
    4. 3.4 USB-MODEVM 协议
    5. 3.5 GPIO 功能
    6. 3.6 AC-MODEVM 原理图
    7. 3.7 AC-MODEVM 物料清单
    8. 3.8 编写脚本
  6. 4修订历史记录

默认配置(预设)选项卡

图 2-3 中的默认配置选项提供了编解码器的各种不同预设配置。各个 Preset Configurations 按钮让用户可以从提供的默认设置中进行选择。做出选择后,Preset Configuration Description 方框便会显示与所做选择关联的编解码器设置汇总。如果选择是可以接受的,可以按下 Load 按钮,相应的预设配置随即便会载入编解码器。用户可以更改 Command Line Interface 选项卡(请参阅图 2-4)来查看编程到编解码器中的实际设置。

图 2-3 “Preset Configurations”选项卡