ZHCU956C december 2020 – may 2023 DLPC900
若要配置输出或输入触发器,请点击 Pattern Settings (图案模式)按钮,如图 7-16 所示。在此面板中,用户可以选择触发器 1 和 2 的输出延迟,以及触发输入 1 和 2 的输入延迟。输出延迟从 DMD 上的模式开始算起。
触发输入 1 和 2 可以被延迟,以便在外部器件执行触发器时产生更晚的影响。所有信号都可以反相。
LED 控件也可以被延迟。这些延迟是从 DMD 上的模式开始算起。
可通过“Minimum LED Pulse Width”控件使系统具有更快的模式速度。输入专用于照明系统的最小 LED 脉宽,以通过照明调制实现更快的模式速度。照明调制采用 8 位模式,速率超过 1031Hz ,通过调制光源缩短最短位,从而提高最大模式速度。来自 DLPC900 的 LED 启用信号可用于控制 LED 的照明调制。
DMD Active Blocks(活动模块)激活 DMD 块的子集,而未选定模块中的微镜被设置为关闭状态。有关使用此模式的示例,请参阅节 7.6.6。使用 DMD 模块的子集工作时,请尽可能频繁地启用 DMD Idle Mode(空闲模式)。例如,每当系统空闲时,如果应用允许,在两次曝光之间或曝光图案序列停止时,都可以启用该模式。要启用 DMD Idle Mode(空闲模式),必须停止模式序列。若要重启模式序列,必须禁用 DMD Idle Mode(空闲模式)。
DMD Idle Mode(空闲模式)在整个 DMD 微镜阵列提供 50/50 的占空比,其中微镜在打开和关闭状态之间转换,以优化微镜的性能。
可通过 Image Compression(图像压缩)选项允许控制图案模式图像的压缩类型。
有关这些压缩类型的更多信息,请参阅 DLPC900 编程器指南。