ZHCU956C december 2020 – may 2023 DLPC900
使用 DMD 块加载命令创建图形序列可通过使用 DMD 块的子集实现更快的图形速率。请参阅 DLPC900 软件编程人员指南 (DLPU018) 中的 DMD 块加载命令,了解此命令的说明。
按照以下步骤,仅通过三个 DMD 运行块在 Pattern On-The-Fly(动态图形)模式下创建图形序列。
请注意,图形 0 的显示方式与图形 2 相同,即使图形 0 包含所有块的图像数据,结果显示,只有块 6、7 和 8 处于活动状态,而所有其他块都处于关闭状态。
由于长时间处于关闭状态,不活动的块中的微镜性能会受到影响。尽可能多地启用 DMD Idle Mode(DMD 空闲模式),以优化微镜。此模式在整个 DMD 微镜阵列中提供 50/50 占空比,其中微镜在打开和关闭状态之间连续转换。请参阅 DLPC900 软件编程人员指南 (DLPU018) 中的 DMD Idle Mode(DMD 空闲模式)命令,了解此命令的说明。DMD Idle Mode(DMD 空闲模式)命令位于节 7.6.7中的 Pattern Mode(图形模式)面板内。