ZHCU956C december 2020 – may 2023 DLPC900
表 8-8 中列出了 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 引脚上的 GPIO 和 PWM 连接器 J12。两个匹配的 14 引脚、2.00mm 连接器器件型号是:
相应的对接连接器器件型号是:
说明 | 引脚 | 电源电压范围 |
---|---|---|
3.3V | 1 | 3.3V |
3.3V | 2 | 3.3V |
GPIO_PWM_00 | 3 | 3.3V |
GPIO_04 | 4 | 3.3V |
GPIO_PWM_01 | 5 | 3.3V |
GPIO_05 | 6 | 3.3 V |
GPIO_PWM_02 | 7 | 3.3V |
GPIO_06 | 8 | 3.3V |
GPIO_PWM_03 | 9 | 3.3V |
GPIO_07 | 10 | 3.3V |
GPIO_08 | 11 | 3.3V |
接地 | 12 | 接地 |
接地 | 13 | 接地 |
接地 | 14 | 接地 |