ZHCU956C december 2020 – may 2023 DLPC900
DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 使用 USB 1.1 与 DLPC900 进行通信。DLPC900 作为支持 HID 的 USB 设备进行枚举。PC 轮询所有 HID 外设,一旦检测到 DLPC900,Connected(已连接)单选按钮将变为绿色。如果 USB 电缆断开连接,Connected(已连接)单选按钮将变为红色。一旦 Connected(已连接)单选按钮显示为绿色,就会显示固件的 Version(版本)和 Tag(标签)名称。
在未连接到 EVM 时,Virtual Connection(虚拟连接)选项很有用。如果选中 Virtual Connection(虚拟连接),除了固件上传、更新查找表 (LUT) 和获取命令之外,所有命令都将继续运行,就像与 EVM 建立了连接一样。