本章节介绍了如何将图形图像和批处理文件添加到固件中。这些步骤允许用户将图案添加到闪存中,并在上电时自动上传这些图案到 DLPC900。启动此过程时, GUI 未连接。
- 确保 EVM 已上电并正确运行,并且“Connected”单选按钮亮起绿色。
- 导航至“Batch File”页面,选择“Clear All”,然后选中“Enable Command Log”框。
- 在 GUI 左侧的“Operating Mode”框中,选择 Pattern on-the-fly Mode。
- 导航至“Pattern Mode”选项卡并添加图像。
- 将曝光设置和其他图案配置调整为所需值。
- 点击“Update LUT”按钮。
- 如果希望在启动时运行图案序列,请点击“Start”按钮。
- 导航至“Firmware”页面并浏览页面,以选择要进行修改的固件。
- 选中固件页面右下角“Batch File and Patterns”(批处理文件和图形)框中的所有四个框。
- 输入“Firmware Tag and Batch File”(固件标记和批处理文件)标签的名称。
- 按下“Update Firmware”(更新固件)按钮。
执行这些步骤后,系统会生成一个新的固件映像,其中包含分别位于“Pattern Mode”选项卡和“Batch File”选项卡中的图案图像和批处理文件。此固件文件在连接后就可以上传到系统。如果用户希望加载之前创建的批处理文件,请确保批处理文件以 DISP_MODE : 0x03 命令开头,以 PAT_START_STOP : 0x02 命令结束,以便在启动时运行预存储图案。
注:
另一种方法是构建仅添加图像的固件,然后添加可更新 LUT 并运行图像的批处理文件。