点击 GUI 顶部的 Pattern Mode(图形模式)按钮以显示 Pattern Mode(图形模式)面板,如图 7-6 所示。
用户可通过 Pattern Mode(图形模式)面板创建图形序列。首先,用户必须在三种图形模式中选择一种来作为工作模式。这三种图形模式是:
- Pre-Stored Pattern Mode(预存储图形模式)。在此模式下,图形预存储在闪存中,并由固件加载到 DLPC900 的内部存储器中。在启动图形序列之前,必须首先定义图形序列和图像。
- Video Pattern Mode(视频图形模式)。在此模式下,图像从传入视频源进行流式传输。在启动图形序列之前,必须首先定义图形序列。
- Pattern On-The-Fly Mode(动态图形模式)。在此模式下,图形通过 USB 或 I2C 接口上传到 DLPC900 的内部存储器。在启动图形序列之前,必须首先定义图形序列。最好使用 USB,因为这种方式的上传速度更快。