ZHCU912E October   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1简介
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  6. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD3] 的电源输入连接器 [J14]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW1]
      2. 2.2.2 复位按钮 [SW2]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD2] 的用户按钮 [SW3]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 Uart 转 USB 接口 [J4]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J8]
      3. 2.3.3 JTAG/仿真接口 [J9]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J10] [J12]
      5. 2.3.5 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J11]
      6. 2.3.6 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J13]
      7. 2.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J22]
      8. 2.3.8 MicroSD 卡笼 [J23]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J16] 风扇接头的散热器 [ACC1]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J1] [J2] [J5] [J6]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J3]
      4. 2.4.4 摄像头接口,15 引脚柔性连接器 [J18] [J19]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J24]
      6. 2.4.6 自动化和控制连接器 [J25]
  7. 3机械
  8. 4电路细节
    1. 4.1 顶层图
    2. 4.2 接口映射
    3. 4.3 I2C 地址映射
    4. 4.4 GPIO 映射
    5. 4.5 存储标识信息的 EEPROM
  9. 5使用说明和公告
    1. 5.1 使用说明
    2. 5.2 公告
  10. 6参考文献
  11. 7修订历史记录

自动化和控制连接器 [J25]

EVM 支持自动控制系统的接口,包括开/关、复位和启动模式设置等功能。

表 2-15 测试自动化接口引脚定义 [J25]
引脚 引脚名称 说明(TDA4VM 引脚 #) 方向
1 电源 电源,3.3V 输出
2 电源 电源,3.3V 输出
3 电源 电源,3.3V 输出
4 <开路> 不适用
5 <开路> 不适用
6 <开路> 不适用
7 GND 接地
8 <开路> 不适用
9 <开路> 不适用
10 <开路> 不适用
11 <开路> 不适用
12 <开路> 不适用
13 <开路> 不适用
14 <开路> 不适用
15 <开路> 不适用
16 GND 接地
17 <开路> 不适用
18 <开路> 不适用
19 <开路> 不适用
20 <开路> 不适用
21 <开路> 不适用
22 <开路> 不适用
23 <开路> 不适用
24 <开路> 不适用
25 GND 接地
26 POWERDOWNz EVM 断电 输入
27 PORz EVM 上电/冷复位 输入
28 RESETz EVM 热复位 输入
29 <开路> 不适用
30 INT1z EXTINTN (AC18) 输入
31 INT2z WKUP_GPIO0 #5 (F29) 双向
32 <开路> 不适用
33 BOOTMODE_RSTz 引导模式缓冲器复位 输入
34 GND 接地
35 <开路> 不适用
36 I2C_SCL I2C 总线 #2,时钟 (AA1) 双向
37 BOOTMODE_SCL 引导模式缓冲器 I2C 时钟 输入
38 I2C_SDA I2C 总线 #2,数据 (AA3) 双向
39 BOOTMODE_SDA 引导模式缓冲器 I2C 数据 双向
40 GND 接地
41 GND 接地
42 GND 接地
注: 在“方向/级别”列中,要输出到摄像头模块,而输入来自摄像头模块。双向信号可以配置为输入或输出。
注: 信号极性由引脚名称末尾的“z”标识,表示信号为低电平有效。例如,POWERDOWNz 是一个低电平有效信号,因此“0”= EVM 已断电,“1”= EVM 未断电。