ZHCU912E October   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1简介
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  6. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD3] 的电源输入连接器 [J14]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW1]
      2. 2.2.2 复位按钮 [SW2]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD2] 的用户按钮 [SW3]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 Uart 转 USB 接口 [J4]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J8]
      3. 2.3.3 JTAG/仿真接口 [J9]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J10] [J12]
      5. 2.3.5 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J11]
      6. 2.3.6 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J13]
      7. 2.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J22]
      8. 2.3.8 MicroSD 卡笼 [J23]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J16] 风扇接头的散热器 [ACC1]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J1] [J2] [J5] [J6]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J3]
      4. 2.4.4 摄像头接口,15 引脚柔性连接器 [J18] [J19]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J24]
      6. 2.4.6 自动化和控制连接器 [J25]
  7. 3机械
  8. 4电路细节
    1. 4.1 顶层图
    2. 4.2 接口映射
    3. 4.3 I2C 地址映射
    4. 4.4 GPIO 映射
    5. 4.5 存储标识信息的 EEPROM
  9. 5使用说明和公告
    1. 5.1 使用说明
    2. 5.2 公告
  10. 6参考文献
  11. 7修订历史记录

功率预算注意事项

EVM 所需的确切功率在很大程度上取决于应用、板载外设的使用以及附加器件的功率需求。 表 2-2 显示了设计的功率分配。(同样,输入电源必须能够提供应用所需的功率。)

表 2-2 电源分配
功能 电源 说明
处理器内核 高达 15W 处理器、存储器
板载外设 高达 3W SD 卡、以太网、逻辑器件等
USB 端口 高达 19W USB 集线器Type A 端口(5V 时为 2.8A)Type C 端口(5V 时为 0.9A)
摄像头端口 高达 2W 摄像头端口(3.3V 时为 0.5A)
扩展接口 高达 20W M.2 Type E(3.3V 时为 1A)M2 Type M(3.3V 时为 1A)40p 扩展(3.3V 时为 2A,4V 时为 1.5A)
显示 高达 3W HDMI 收发器HDMI 面板(5V 时为 55mA)DP 面板(3.3V 时为 0.5A)