ZHCU912E October   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1简介
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  6. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD3] 的电源输入连接器 [J14]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW1]
      2. 2.2.2 复位按钮 [SW2]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD2] 的用户按钮 [SW3]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 Uart 转 USB 接口 [J4]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J8]
      3. 2.3.3 JTAG/仿真接口 [J9]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J10] [J12]
      5. 2.3.5 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J11]
      6. 2.3.6 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J13]
      7. 2.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J22]
      8. 2.3.8 MicroSD 卡笼 [J23]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J16] 风扇接头的散热器 [ACC1]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J1] [J2] [J5] [J6]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J3]
      4. 2.4.4 摄像头接口,15 引脚柔性连接器 [J18] [J19]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J24]
      6. 2.4.6 自动化和控制连接器 [J25]
  7. 3机械
  8. 4电路细节
    1. 4.1 顶层图
    2. 4.2 接口映射
    3. 4.3 I2C 地址映射
    4. 4.4 GPIO 映射
    5. 4.5 存储标识信息的 EEPROM
  9. 5使用说明和公告
    1. 5.1 使用说明
    2. 5.2 公告
  10. 6参考文献
  11. 7修订历史记录

GPIO 映射

TDA4VM SoC 的通用 IO (GPIO) 分为两大类,WKUP 和 MAIN。对于这种设计,IO 之间没有太大的功能差异。 表 4-3 介绍了 TDA4VM SoC 与 EVM 外设的 GPIO 映射并提供了默认设置。

表 4-3 GPIO 映射表
TDA4VM 引脚名称 GPIO 功能 方向/级别 备注
WKUP_GPIO0_3 WKUP_GPIO0_3 MCU CAN 总线 #0 待机 输出 “0”– 正常模式
“1”– 待机模式(默认值)
WKUP_GPIO0_4 WKUP_GPIO0_4 SW3 按钮 输入 “0”– 已按下 SW3
“1”– 未按下 SW2(默认值)
WKUP_GPIO0_5 WKUP_GPIO0_5 EEPROM 写保护 输出 “0”– EEPROM 不受写保护(默认)
“1”– EEPROM 受写保护
WKUP_GPIO0_6 WKUP_GPIO0_6 测试自动化中断 #2 输入 “0”- 将由用户定义
“1”- 将由用户定义(默认值)
WKUP_GPIO0_7 WKUP_GPIO0_7 电源管理 IC 中断 输入 “0”– 有效中断请求
“1”– 无中断请求(默认值)
WKUP_GPIO0_8 WKUP_GPIO0_8 SD 卡电源使能 输出 “0”– 禁用 SD 卡电源
“1”– 启用 SD 卡电源(默认值)
WKUP_GPIO0_9 WKUP_GPIO0_9 SD 卡 IO 电压选择 输出 “0”– SD 卡 IO 电压为 1.8V
“1”– SD 卡 IO 电压为 3.3V(默认值)
WKUP_GPIO0_10 WKUP_GPIO0_10 以太网 PHY 复位 输出 “0”– 以太网复位
“1”– 以太网未复位(默认值)
WKUP_GPIO0_11 WKUP_GPIO0_11 M.2 Key M 接口信号 (RSTz) 输出 RSTz,更多详细信息请参阅 M.2 Key M 规格。(默认值 =“0”)
MCU_OSPI1_DQS WKUP_GPIO0_31 闪存中断 输入 “0”– 有效中断请求
“1”– 无中断请求(默认值)
MCU_OSPI1_CSN0 WKUP_GPIO0_36 M.2 Key E 接口信号 (SDIO_RESET#) 输出 SDIO_RESET#,更多详细信息请参阅 M.2 Key E 规格。(默认值 =“0”)
MCU_OSPI1_CSN1 WKUP_GPIO0_37 M.2 Key E 接口信号 (SDIO_WAKE#) 输出 SDIO_WAKE#,更多详细信息请参阅 M.2 Key E 规格。(默认值 =“1”)
MCU_SPI0_CS0 WKUP_GPIO0_55 系统断电 输出 “0”- 正常运行(默认值)
“1”- 系统断电/关
PMIC_POWER_EN0 WKUP_GPIO0_66 以太网 PHY 中断 输入 “0”– 有效中断请求
“1”– 无中断请求(默认值)
PRG1_PRU0_GPO4 GPIO0_5 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) 双向 扩展板特定(引脚 16)
PRG1_PRU0_GPO6 GPIO0_7 40 引脚扩展接头信号 (REFCLK0/GPIO) 双向 扩展板特定(引脚 7)
PRG1_PRU0_GPO7 GPIO0_8 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) 双向 扩展板特定(引脚 22)
PRG1_PRU0_GPO10 GPIO0_11 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) 双向 扩展板特定(引脚 15)
PRG0_PRU0_GPO18 GPIO0_61 M.2 Key E 接口信号 (W_DISABLE1#) 输出 W_DISABLE1#,更多详细信息请参阅 M.2 Key E 规格。(默认值 =“1”)
PRG0_PRU0_GPO19 GPIO0_62 M.2 Key E 接口信号 (W_DISABLE2#) 输出 W_DISABLE2#,更多详细信息请参阅 M.2 Key E 规格。(默认值 =“1”)
PRG0_PRU1_GPO1 GPIO0_64 用户 LED (LD2) 输出 “0”– LED [LD2] 已关(默认值)
“1”– LED [LD2] 已开
PRG0_PRU1_GPO2 GPIO0_65 CAN 总线 #0 待机 输出 “0”– 正常模式
“1”– 待机模式(默认值)
PRG0_PRU1_GPO3 GPIO0_66 CAN 总线 #5 待机 输出 “0”– 正常模式
“1”– 待机模式(默认值)
PRG0_PRU1_GPO4 GPIO0_67 CAN 总线 #9 待机 输出 “0”– 正常模式
“1”– 待机模式(默认值)
PRG0_PRU1_GPO8 GPIO0_71 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) 双向 扩展板特定(引脚 11)
PRG0_PRU1_GPO9 GPIO0_72 M.2 Key E 接口信号 (RTSz) 输出 RSTz,更多详细信息请参阅 M.2 Key E 规格。(默认值 =“0”)
PRG0_PRU1_GPO11 GPIO0_74 CSI 扩展信号 (GPIO) 双向 CSI2 扩展板特定(引脚 6)
PRG0_PRU1_GPO12 GPIO0_75 CSI 扩展信号 (GPIO) 双向 CSI2 扩展板特定(引脚 8)
PRG0_PRU1_GPO13 GPIO0_76 CSI 扩展信号 (GPIO) 双向 CSI2 扩展板特定(引脚 18)
PRG0_PRU1_GPO14 GPIO0_77 CSI 扩展信号 (GPIO) 双向 CSI2 扩展板特定(引脚 20)
PRG0_PRU1_GPO15 GPIO0_78 CSI 扩展信号 (GPIO) 双向 CSI2 扩展板特定(引脚 22)
PRG0_PRU1_GPO16 GPIO0_79 CSI 扩展信号 (RESETz) 输出 “0”– CSI 板已复位(默认值)
“1”– CSI 板未复位
PRG0_PRU1_GPO19 GPIO0_82 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) 双向 扩展板特定(引脚 13)
RGMII5_TX3 GPIO0_87 HDMI 监视器使能 输出 “0”– 断电
“1”– 正常运行(默认值)
RGMII5_TD2 GPIO0_88 CSI 扩展接口选择 输出 CSI I2C MUX 选择
“0”– 选择摄像头/柔性(默认值)
“1”– 选择 40 引脚摄像头扩展
RGMII5_RD3 GPIO0_93 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) 双向 扩展板特定(引脚 29)
RGMII5_RD2 GPIO0_94 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) 双向 扩展板特定(引脚 31)
RGMII5_RD1 GPIO0_95 M.2 Key E 接口信号 (UART_WAKE#) 输出 UART_WAKE#,更多详细信息请参阅 M.2 Key E 规格。(默认值 =“1”)
RGMII6_TX_CTL GPIO0_97 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) 双向 扩展板特定(引脚 36)
SPI0_CS0 GPIO0_111 显示端口监视器使能 输出 “0”– 禁用监视器(默认值)
“1”– 启用监视器
SPI0_D1 GPIO0_115 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) 双向 扩展板特定(引脚 37)
SPI1_CS0 GPIO0_116 摄像头 #0 柔性信号 (PwrDwn) 输出 摄像头特定(引脚 11a)
“0”– 正常运行(默认值)
“1”– 断电
SPI1_CS1 GPIO0_117 摄像头 #0 柔性信号 (GPIO) 双向 摄像头特定(引脚 12a)
SPI1_CLK GPIO0_118 CSI I2C/GPIO 电压选择 输出 “0”– 1.8V IO(默认值)
“1”– 3.3V IO
SPI1_D0 GPIO0_119 摄像头 #1 柔性信号 (PwrDwn) 输出 摄像头特定(引脚 11a)
“0”– 正常运行(默认值)
“1”– 断电
SPI1_D1 GPIO0_120 摄像头 #1 柔性信号 (GPIO) 双向 摄像头特定(引脚 12a)
UART1_CTSN GPIO0_127 HDMI 收发器使能 输出 “0”– 断电(默认值)
“1”– 正常运行
UART1_RTSN GPIO1_0 HDMI 监视器检测 输入 “0”– 未检测到显示器(默认值)
“1”– 检测到显示器
MCAN1_RX GPIO1_3 USB Type-C 电缆方向 输入 “0”– 检测到低位置(默认值)
“1”– 检测到高位置
EXT_REFCLK1 GPIO1_12 40 引脚扩展接头信号 (GPIO) 双向 扩展板特定(引脚 18)
注: 在“方向/级别”列中,要输出到外设/模块,输入则来自外设/模块。双向信号可以配置为输入或输出。