ZHCU912E October 2022 – October 2025
该 EVM 支持三个 USB3.1 Gen1 Type A 端口 [J10][J12],它们在主机模式下运行。这些端口的组合 VBUS 输出限制为 2.8A。
还支持一个 USB3.1 Gen1 类型 C 接口 [J12],它可以用作 DFP 或 UFP。有关如何选择 USB 模式的详细信息,请参阅节 2.2.1。此端口的 VBUS 输出限制为 0.9A。作为 UFP 运行时,EVM 无法从此端口供电。