ZHCU912E October   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1简介
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  6. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD3] 的电源输入连接器 [J14]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW1]
      2. 2.2.2 复位按钮 [SW2]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD2] 的用户按钮 [SW3]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 Uart 转 USB 接口 [J4]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J8]
      3. 2.3.3 JTAG/仿真接口 [J9]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J10] [J12]
      5. 2.3.5 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J11]
      6. 2.3.6 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J13]
      7. 2.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J22]
      8. 2.3.8 MicroSD 卡笼 [J23]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J16] 风扇接头的散热器 [ACC1]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J1] [J2] [J5] [J6]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J3]
      4. 2.4.4 摄像头接口,15 引脚柔性连接器 [J18] [J19]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J24]
      6. 2.4.6 自动化和控制连接器 [J25]
  7. 3机械
  8. 4电路细节
    1. 4.1 顶层图
    2. 4.2 接口映射
    3. 4.3 I2C 地址映射
    4. 4.4 GPIO 映射
    5. 4.5 存储标识信息的 EEPROM
  9. 5使用说明和公告
    1. 5.1 使用说明
    2. 5.2 公告
  10. 6参考文献
  11. 7修订历史记录

扩展接头 [J3]

该 EVM 包含一个 40 引脚(2x20,2.54mm 间距)扩展接口 [J3]。扩展连接器支持多种接口,包括:I2C、串行外设接口 (SPI)、带音频时钟的 I2S、UART、脉宽调制器 (PWM) 和 GPIO。接口上的所有信号均为 3.3V 电平。

表 2-10 扩展接头引脚定义 [J3]
引脚编号 引脚名称 说明(TDA4VM 引脚 #) 方向
1 电源 电源,3.3V 输出
2 电源 电源,5.0V 输出
3 I2C_SDA I2C 总线 #5,数据 (AA27) 双向
4 电源 电源,5.0V 输出
5 I2C_SCL I2C 总线 #5,时钟 (Y26) 双向
6 GND 接地
7 GP_CLK/GPIO REFCLK0/GPIO0 #7 (AD22) 双向
8 UART_TXD UART #2 发送 (AA24) 输出
9 GND 接地
10 UART_RXD UART #2 接收 (AA26) 输入
11 GPIO GPIO0 #71 (AA28) 双向
12 I2S_SCLK McASP #6 ACLKX (AC23) 双向
13 GPIO GPIO0 #82 (AA29) 双向
14 GND 接地
15 GPIO GPIO0 #11 (AD21) 双向
16 GPIO GPIO0 #5 (AH23) 双向
17 电源 电源,3.3V 输出
18 GPIO GPIO1 #12 (U3) 双向
19 SPI_MOSI SPI #5 数据 0 (V25) 双向
20 GND 接地
21 SPI_MISO SPI #5 数据 1 (W24) 双向
22 GPIO GPIO0 #8 (AE20) 双向
23 SPI_SCLK SPI #5 时钟 (W29) 双向
24 SPI_CS0 SPI #5 片选 0 (W27) 双向
25 GND 接地
26 SPI_CS1 SPI #5 片选 1 (W25) 双向
27 ID_SDA Wkup I2C 数据 (H24) 双向
28 ID_SCL Wkup I2C 时钟 (J25) 双向
29 GPIO GPIO0 #93 (U27) 双向
30 GND 接地
31 GPIO GPIO0 #94 (U24) 双向
32 PWM0 PWM3_A (V23) 输出
33 PWM1 PWM3_B (W23) 输出
34 GND 接地
35 I2S_FS McASP #6 FSX (AG22) 双向
36 GPIO GPIO0_97 (Y28) 双向
37 GPIO GPIO0_115 (AA3) 双向
38 I2S_DIN McASP #6 (AF22) 双向
39 GND 接地
40 I2S_DOUT McASP #6 (AJ23) 双向
注: 在“方向”列中,要输出到扩展模块,而输入来自扩展模块。双向信号可以配置为输入或输出。
注: 扩展连接器上的所有信号都可以支持其他功能,包括 GPIO。有关各引脚可用功能的完整列表,请参阅适用于 ADAS 和自动驾驶汽车器件版本 1.0 和 1.1 的 TDA4VM Jacinto™ 处理器。UART 和 PWM 等设置为 INPUT 或 OUTPUT 的功能可在配置为 GPIO 时为双向。