ZHCU912E October   2022  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1简介
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  6. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD3] 的电源输入连接器 [J14]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW1]
      2. 2.2.2 复位按钮 [SW2]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD2] 的用户按钮 [SW3]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 Uart 转 USB 接口 [J4]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J8]
      3. 2.3.3 JTAG/仿真接口 [J9]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J10] [J12]
      5. 2.3.5 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J11]
      6. 2.3.6 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J13]
      7. 2.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J22]
      8. 2.3.8 MicroSD 卡笼 [J23]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J16] 风扇接头的散热器 [ACC1]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J1] [J2] [J5] [J6]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J3]
      4. 2.4.4 摄像头接口,15 引脚柔性连接器 [J18] [J19]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J24]
      6. 2.4.6 自动化和控制连接器 [J25]
  7. 3机械
  8. 4电路细节
    1. 4.1 顶层图
    2. 4.2 接口映射
    3. 4.3 I2C 地址映射
    4. 4.4 GPIO 映射
    5. 4.5 存储标识信息的 EEPROM
  9. 5使用说明和公告
    1. 5.1 使用说明
    2. 5.2 公告
  10. 6参考文献
  11. 7修订历史记录

具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J8]

通过 RJ45 电缆接口 [J8] 对有线以太网网络提供支持,并与 IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 规范兼容。连接器包括用于链路和活动的状态指示器。

 RJ45 LED 指示器 [J8]图 2-3 RJ45 LED 指示器 [J8]

以太网供电 (PoE) 不受支持。