ZHCU912E October 2022 – October 2025
EVM 支持两 (2) 个 15 引脚柔性(1.0mm 间距)连接器 [J18][J19],用于与摄像头模块连接。每个摄像头接口为摄像头提供 MIPI CSI-2 接口 (2Lane)、时钟/控制信号和电源 (3.3V)。
为了能同时使用具有相同地址的摄像头模块,使用 I2C 多路复用器来选择每个摄像头。时钟/控制信号的电压电平可在 1.8V/3.3V 之间选择。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1/1A | GND | 接地 | |
| 3/2A | CSI0_D0_N | CSI 端口 0 数据通道 0 | 输入 |
| 5/3A | CSI0_D0_P | CSI 端口 0 数据通道 0 | 输入 |
| 7/4A | GND | 接地 | |
| 9/5A | CSI0_D1_N | CSI 端口 0 数据通道 1 | 输入 |
| 11/6A | CSI0_D1_P | CSI 端口 0 数据通道 1 | 输入 |
| 13/7A | GND | 接地 | |
| 15/8A | CSI0_CLK_N | CSI 端口 0 CLK | 输入 |
| 17/9A | CSI0_CLK_P | CSI 端口 0 CLK | 输入 |
| 19/10A | GND | 接地 | |
| 21/11A | CAM1_PWDN | 断电 (GPIO0-116) | 输出 |
| 23/12A | CAM1_AUX | AUX (GPIO0-117) | 双向 |
| 25/13A | I2C_SCL | I2C 时钟 #3,多路复用器 0 | 输出 |
| 27/14A | I2C_SDA | I2C 数据 # 3,多路复用器 0 | 双向 |
| 29/15A | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1/1A | GND | 接地 | |
| 3/2A | CSI1_D0_N | CSI 端口 1 数据通道 0 | 输入 |
| 5/3A | CSI1_D0_P | CSI 端口 1 数据通道 0 | 输入 |
| 7/4A | GND | 接地 | |
| 9/5A | CSI1_D1_N | CSI 端口 1 数据通道 1 | 输入 |
| 11/6A | CSI1_D1_P | CSI 端口 1 数据通道 1 | 输入 |
| 13/7A | GND | 接地 | |
| 15/8A | CSI1_CLK_N | CSI 端口 1 CLK | 输入 |
| 17/9A | CSI1_CLK_P | CSI 端口 1 CLK | 输入 |
| 19/10A | GND | 接地 | |
| 21/11A | CAM2_PWDN | 断电 (GPIO0-119) | 输出 |
| 23/12A | CAM2_AUX | AUX (GPIO0-120) | 双向 |
| 25/13A | I2C_SCL | I2C 时钟 #3,多路复用器 1 | 输出 |
| 27/14A | I2C_SDA | I2C 数据 # 3,多路复用器 1 | 双向 |
| 29/15A | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |