ZHCU870 August   2022 TPSM82903

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 采用 TPSM82903 降压转换器的电路设计
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 启动
      2. 3.3.2 关断
      3. 3.3.3 负载瞬态
      4. 3.3.4 输出纹波
      5. 3.3.5 效率
      6. 3.3.6 热性能
      7. 3.3.7 输出电压与输出电流间的关系
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标

设计注意事项

通过在 MODE/S-CONF 引脚上连接 26.1kΩ 电阻,该器件被配置为:

  • VSET 运行:VOUT 仅由内部电阻分压器经 VOS 引脚进行检测。目标 Vout 由 VSET 引脚和 GND 之间连接的外部电阻器编程。在本设计中,FB/VSET 连接到 GND,因此 VOUT 编程为 1.2V。
  • 具有 AEE(自动效率增强)功能的 2.5MHz 开关频率:MODE/S-CONF 引脚配置为 AEE 模式,通过自动调整转换器的开关频率,TPSM82903 在整个输入电压和输出电压范围内提供高效率。如果出现 VOUT 降低或/和 VIN 升高的情况,效率就会降低。为在整个占空比(VOUT/VIN 比)范围内保持高效率,调整开关频率时需维持纹波电流。AEE 功能可在各种占空比下提高效率,尤其适用于固定频率转换器效率大幅下降情况下 VOUT 值较低时。此外,该功能可补偿高 VIN 到低 VOUT 转换的超小占空比,正是这类占空比限制了其他拓扑中的控制范围。
  • 节能模式运行(自动 PFM/PWM):MODE/S-CONF 引脚配置为节能模式(自动 PFM/PWM)。只要输出电流高于电感器纹波电流的一半,该器件就会以 PWM 模式运行。为了在轻负载时保持高效率,该器件会从断续导通模式 (DCM) 边界处进入节能模式。如果输出电流小于电感器纹波电流的一半,就会发生这种情况。负载电流降低时,该器件无缝进入节能模式,这确保了轻负载运行时的高效率。只要电感器电流不连续,该器件就会一直处于节能模式。在节能模式,开关频率随负载电流线性降低,从而保持高效率。可在两个方向上无缝进入、退出节能模式。
  • 启用输出放电功能:启用输出放电功能是为了在禁用器件时确保输出电压按照既定斜率下降,也是为了在器件关闭时保持输出电压接近 0V。施加电源电压之后至少启用一次 TPSM82903,输出放电功能才会激活。
  • 软启动:SS/TR 引脚应保持悬空,以实现更快的启动时间。