ZHCU870 August   2022 TPSM82903

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 采用 TPSM82903 降压转换器的电路设计
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 启动
      2. 3.3.2 关断
      3. 3.3.3 负载瞬态
      4. 3.3.4 输出纹波
      5. 3.3.5 效率
      6. 3.3.6 热性能
      7. 3.3.7 输出电压与输出电流间的关系
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标

重点产品

TPSM82903 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步降压直流/直流转换器。该器件使用 VSET 功能,利用 DCS-Control 拓扑支持 ± 1.0% 的高 VOUT 精度。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,例如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池、5V 或 3.3V 电源轨。

TPSM82903 可在轻负载时自动进入省电模式,从而保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4µA 的低典型静态电流。AEE 在 VIN、VOUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包含一个 MODE/Smart-CONF 输入,用来设置内部/外部分压器、开关频率、输出电压放电和自动省电模式或强制 PWM 操作。该器件采用小型 11 引脚 MicroSiP 封装(尺寸为 3.00mm × 2.80mm,间距为 1.60mm),带有集成 1μH 电感器。