ZHCU870 August 2022 TPSM82903
TPSM82903 经过优化,可在各种外部元件内工作。此外,TPSM82903 集成了 1μH 电感器,减小了解决方案尺寸。输出电容的选择会影响电路的稳定性;输出电容的推荐值为 22µF。有关更多详细信息,请参阅 TPSM82903 数据表。
图 2-2 采用 TPSM82903 降压转换器的电路设计为取得理想的滤波效果,建议使用等效串联电阻 (ESR) 较低的小型多层陶瓷电容器 (MLCC)。本设计采用 TDK 的 10μF/25V 多层陶瓷片式电容器 (C2012X7S1E106K125AC) 作为输入电容器,该电容器旨在承受高达 25V 的电压,完全能够满足我们希望在该设计中涵盖的输入电压范围。
对于输出电容器,额定电压远小于输入电容器,仅需 6V 至 10V,选用了 Murata Manufacturing 生产的 22μF/10V 多层陶瓷片式电容器 (GRM21BD71A226ME44K)。输入电容和输出电容分别为 X7S 和 X7T;这两个电容均涵盖了本设计所需的整个温度范围。
MODE/S-CONF 需要 E96 电阻器系列,该系列电阻器精度为 1%,温度系数大于或等于 ±200ppm/°C。本设计采用 Vishay 公司生产的小型封装 CRCW040226K1FKED。