ZHCU870 August 2022 TPSM82903
TIDA-050055 设计采用具有集成电感器的 TPSM82903 高效、低 IQ 直流/直流降压转换器。该设计经过优化,能够实现较小的总解决方案尺寸、较少的 BOM 数量、高效率、出色的热性能和尽可能低的静态电流。该设计非常适合空间有限的应用,比如智能锁、可穿戴设备等。高效率和低 IQ 特性非常适合电池供电系统。该设计可实现高效的电池使用和更长的使用寿命。
| 参数 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 3 | 12 | 17 | V |
| 输出电压 | 1.185 | 1.2 | 1.215 | V |
| 输出电流 | 0 | 3 | A | |
| 开关频率 | 2.5 | MHz | ||
| 静态工作电流(节能模式) | 4 | uA | ||
| 结温 | -40 | 125 | C | |
| 输出电容器放电 | 启用 |