ZHCU870 August   2022 TPSM82903

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 采用 TPSM82903 降压转换器的电路设计
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 启动
      2. 3.3.2 关断
      3. 3.3.3 负载瞬态
      4. 3.3.4 输出纹波
      5. 3.3.5 效率
      6. 3.3.6 热性能
      7. 3.3.7 输出电压与输出电流间的关系
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标

说明

TIDA-050055 参考设计采用具有集成电感器的 TPSM82903 3V 至 17V 输入电压降压转换器,专门开发用于设计空间十分有限的应用。该参考设计将输入电压降至 1.2V VOUT,不仅可为负载提供高达 3A 的电流,而且具有高效率和低静态电流。包含所有外部元件的整体解决方案尺寸为 20mm2。该设计非常小巧,可实现高效的直流/直流转换和业内超低的工作静态电流 (IQ)。