ZHCU870 August 2022 TPSM82903
图 3-4 显示了 12V 输入下 0.5A 至 3A 的瞬态响应。
图 3-4 输入电压为 12V 时的负载瞬态 500mA 至 3A图 3-5 显示了 12V 输入下 0.5A 至 2A 的瞬态响应。
图 3-5 输入电压为 12V 时的负载瞬态 500mA 至 2A图 3-6 显示了 12V 输入下 0.5A 至 1A 的瞬态响应。
图 3-6 输入电压为 12V 时的负载瞬态 500mA 至 1A在 12Vin 下施加了正弦负载。图 3-7 显示了从轻负载期间的省电模式 (PSM) 到重负载时的脉宽调制 (PWM) 模式的转换。
图 3-7 12Vin 下的 PSM 到 PWM 转换