ZHCU863A April 2022 – April 2024
人机界面是许多应用中的常见部分,通常需要机电元件来实现按钮和旋钮。许多按钮使用具有电触点的机械开关,按下按钮后将连接电触点。这种交互将产生磨损点,它会随时间而损坏。对于在恶劣环境(如工业或汽车应用)下工作的应用,若要实现具有此类开关的按钮,必须将按钮表面密封。否则,灰尘或污垢会进入机械按钮内部,使产品寿命进一步减少。
旋钮等其他 HMI 元件也会受到磨损。旋钮通常使用编码器或电位器来确定输入的旋转变化。与按钮相同,这些元件中的机械部件会随时间而损坏。
此参考设计使用电感式感应来实现无缝触控按钮,在提供无接触实现的同时,启用了各种力触控功能。此外,还使用霍尔效应感应来实现无接触旋钮,以减少电位器和旋转编码器等器件带来的磨损。此设计包括 3D 打印外壳,它提供按钮表面和旋转式按压旋钮。
按钮和旋钮是许多人机界面的常见元件,这些技术可用于各种应用。对于汽车应用,电感式触控按钮提供的力敏感响应支持佩戴手套操作。此外,能够通过不同表面上的按钮进行设计,这为总体设计带来了灵活性。这些相同优点也适用于工业 HMI 和电器等其他实现。