ZHCU863A April   2022  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电感式触控按钮
      2. 2.2.2 传感器线圈放置
      3. 2.2.3 从多个 LDC 收集数据
      4. 2.2.4 磁旋钮的实现
      5. 2.2.5 CORDIC 算法
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LDC3114-Q1
      2. 2.3.2 TMAG5273
      3. 2.3.3 DRV2605
      4. 2.3.4 TLV75518
      5. 2.3.5 TCA9534
      6. 2.3.6 PCA9543
      7. 2.3.7 传感器控制板
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 固件和编程
      1. 3.1.1 工作模式 1
      2. 3.1.2 工作模式 2
      3. 3.1.3 工作模式 3
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 ABS 力响应
      2. 3.3.2 ABS 增益校正
      3. 3.3.3 尼龙力响应
      4. 3.3.4 尼龙增益校正
  10. 4硬件元件
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6修订历史记录

TLV75518

TLV755P 是一款超小型低静态电流、低压差稳压器 (LDO),可提供 500mA 拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。TLV755P 经过优化,支持 1.45V 至 5.5V 的输入电压范围,从而适用于各种应用。为尽可能降低成本和缩小解决方案尺寸,此器件可在 0.6V 至 5V 范围内提供固定输出电压,以支持现代微控制器 (MCU) 更低的内核电压。此外,TLV755P 具备带有使能功能的低 IQ,从而能够更大限度地降低待机功耗。此器件具有内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,因此可为负载提供受控电压并在启动过程中更大限度地降低输入电压压降。关断时,该器件可主动下拉输出以使输出快速放电并实现已知的启动状态。

此参考设计使用此器件的 1.8V 输出选项为 LDC3114 器件和电平转换器供电。