ZHCU863A April 2022 – April 2024
DRV2605 器件设计为通过一条共用 I2C 兼容总线对 ERM 和 LRA 传动器进行极其灵活的触觉控制。此控制机制使主机处理器无需再生成脉宽调制 (PWM) 驱动信号,从而无需使用成本高昂的计时器中断和硬件引脚。DRV2605 器件具有内容丰富的集成库,可提供来自 ERM 和 LRA Immersion 的 100 多种已获许可的效果,从而不再需要设计触控波形。DRV2605 器件可提供许可版 Immersion TouchSense 2200 软件,其中包含 2200 效果库且具有 2200 “audio-to-vibe”功能。此外,主机处理器可利用实时回放模式绕过库回放引擎,并通过 I2C 从主机直接播放波形。DRV2605 器件还包含一个智能环路架构,此架构可轻松实现 LRA 自动谐振驱动以及优化反馈的 ERM 驱动。这种反馈提供了自动过驱和制动,从而生成了一个简化的输入波形图并实现了可靠的电机控制和稳定的电机性能。此功能用于控制此参考设计中的 LRA。