ZHCU863A April 2022 – April 2024
3D 打印外壳分为不同元件,并装配到一个最终外壳之中。这些元件针对选择性激光烧结工艺设计,此工艺使用尼龙 12 作为材料。这可使按钮表面具有一点弯曲弹性,并能让此旋钮平稳旋转。此设计从外壳底座开始,外壳底座为 PCB 提供刚性放置表面,并提供用于 USB 电缆的一个孔和用于螺栓的多个孔以确保合上外壳。
图 4-1 外壳底座PCB 和附加的 SCB 位于围绕底座外侧的坡口内。
图 4-2 包含 PCB 的外壳底座顶盖分为多个部分,因此可以更轻松地使用某些 3D 打印技术进行打印。这些不同部分包括按钮表面、旋钮附件、旋钮和用于 PCB 顶部的小顶盖。按钮表面在顶部具有坡口,表明按钮按压的位置,中间有一个孔用于放置旋钮附件。背面的矩形切口用于放置金属目标。为达到更好的机械隔离,按钮盖被粘附到 PCB 并栓接到外壳底座。此设计部分旨在与先前提及的按钮层叠设计相匹配。
![]() |
![]() |
旋钮附件是一个小圆片,位于按钮表面的孔中。它的主要用途是为旋钮提供一个卡入位置。必须用胶水将旋钮附件固定到按钮表面,以确保它不会在按钮使用时移动。
图 4-4 带旋钮附件的按钮盖旋钮通过它与旋钮附件之间的弹簧卡入旋钮附件。旋钮也有一个小孔,用于粘合磁体。这能让磁体位于 TMAG5273 正上方,以执行更好的旋转感应测量。
![]() |
![]() |
小顶盖上有一些切口,用于在盖打开时查看 LED,还有一个切口用于将 USB 电缆连接到 SCB。顶盖的主要用途是盖上底座并将 SCB 固定到位。
图 4-6 完整装配