ZHCU863A April 2022 – April 2024
尼龙在需要的按钮压力方面范围更大,因此增益校正需要比 ABS 更大的值才能获得均匀的响应。
| (a) 左侧 | (b) 右侧 |
增加增益校正的缺点是,对于某些按钮通道,在按下旁边的其他按钮时,这些按钮通道会出现反向响应。这是按钮设计的机械性质所致,按下一个按钮会导致另一按钮表面轻微弹离传感器线圈。数据沿与按钮按压相反的方向移动,因此可以在应用中忽略此效应,并且器件中的基线算法具有额外工具来处理此效应,因此这不会成为问题。尽管如此,可通过尽可能隔离机械运动来更大限度地减少此类情况。
最后,在对两种材料进行增益校正之后,可以发现两者之间的差异。可以从图中看到,与尼龙相比,ABS 对施加的各个压力的响应更大。这在一部分上是由于材料差异,但也与外壳装配有关。在测试单元上,PCB 与按钮表面之间的粘合通过手动完成,这会在设计中造成缺陷。这说明了通过严格的装配流程在单元之间获得一致结果的重要性。