ZHCU863A April 2022 – April 2024
PCA9543A 是一款由 I2C 总线控制的双路双向转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到两个下行对或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独的 SCn/SDn 通道或者这两个通道。提供两个中断输入 (INT1-INT0),每个中断输入针对一个下行对。一个中断输出 (INT) 是两个中断输入的与 (AND) 运算结果。一个低电平有效复位 (RESET) 输入使得 PCA9543A 能够在其中一个下行 I2C 总线长时间处于低电平的情况下恢复。将 RESET 下拉为低电平会使 I2C 状态机复位,并且使这两个通道取消选中,这一功能与内部上电复位功能的作用一样。此器件在该参考设计中用于允许与两个 LDC3114-Q1 器件通信,因为它们共用同一个 I2C 地址。