ZHCU863A April   2022  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电感式触控按钮
      2. 2.2.2 传感器线圈放置
      3. 2.2.3 从多个 LDC 收集数据
      4. 2.2.4 磁旋钮的实现
      5. 2.2.5 CORDIC 算法
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LDC3114-Q1
      2. 2.3.2 TMAG5273
      3. 2.3.3 DRV2605
      4. 2.3.4 TLV75518
      5. 2.3.5 TCA9534
      6. 2.3.6 PCA9543
      7. 2.3.7 传感器控制板
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 固件和编程
      1. 3.1.1 工作模式 1
      2. 3.1.2 工作模式 2
      3. 3.1.3 工作模式 3
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 ABS 力响应
      2. 3.3.2 ABS 增益校正
      3. 3.3.3 尼龙力响应
      4. 3.3.4 尼龙增益校正
  10. 4硬件元件
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6修订历史记录

TCA9534

TCA9534 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围内运行,从而允许使用各种器件。该器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇和其它类似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9534)可提供简单解决方案。在此参考设计中,使用了多个此类器件来控制板上的 LED。