ZHCU808B January 2020 – July 2021
DS160PR410 的每个通道都有一个连续时间线性均衡器 (CTLE),它应用高频增强和低频衰减功能来帮助均衡无源通道的频率制约型插入损耗。表 1-4 所示为在引脚模式下运行时可通过 EQ0_ADDR0 和 EQ1_ADDR1 控制引脚设置的可用均衡增益。
| EQ 指数 | EQ1_ADDR1 引脚电平 | EQ0_ADDR0 引脚电平 | 频率为 4GHz 时的 CTLE 升压 (dB) | 频率为 8GHz 时的 CTLE 升压 (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | L0 | L0 | -0.3 | -0.8 |
| 1 | L0 | L1 | 0.4 | 1.3 |
| 2 | L0 | L2 | 3.3 | 5.7 |
| 3 | L0 | L3 | 3.8 | 7.1 |
| 4 | L1 | L0 | 4.9 | 8.4 |
| 5 | L1 | L1 | 5.2 | 9.1 |
| 6 | L1 | L2 | 5.4 | 9.8 |
| 7 | L1 | L3 | 6.5 | 10.7 |
| 8 | L2 | L0 | 6.7 | 11.3 |
| 9 | L2 | L1 | 7.7 | 12.6 |
| 10 | L2 | L2 | 8.7 | 13.6 |
| 11 | L2 | L3 | 9.1 | 14.4 |
| 12 | L3 | L0 | 9.4 | 15.0 |
| 13 | L3 | L1 | 10.3 | 15.9 |
| 14 | L3 | L2 | 10.6 | 16.5 |
| 15 | L3 | L3 | 11.8 | 17.8 |
每个通道的均衡增益也可通过在从模式或主模式下写入 SMBus/I2C 寄存器来设置。相关详细信息,请参阅 DS160PR410 编程指南 (SNLU255)。