ZHCU808B January 2020 – July 2021 DS160PR410
图 2-1 所示为一个电链路,对 PCIe 链路的单个通道进行建模,并展示了在链路上不同位置测量的眼图。对 PCIe TX 建模的源发送带有 P7 预设的 16Gbps PRBS-15 信号。频率为 8GHz 时,传输通道的插入损耗达 –30dB 后,眼图完全闭合。DS160PR410(设置其 CTLE 为上限(18dB 升压)与源 TX 均衡一起补偿前置通道 (TL1) 的损耗,并在 DS160PR410 的输出端打开眼图。
图 2-1 测试设置和结果示例后通道 (TL2) 损耗要求使用 PCIe RX 均衡功能,例如 PCIe 兼容接收器中通常可用的 CTLE 和 DFE。