ZHCU808B January   2020  – July 2021 DS160PR410

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
      1. 1.3.1 DS160PR410 4 级 I/O 控制输入
      2. 1.3.2 DS160PR410 运行模式
      3. 1.3.3 DS160PR410 和 SMBus/I2C 寄存器控制接口
      4. 1.3.4 DS160PR410 均衡控制
      5. 1.3.5 DS160PR410 RX 检测状态机
      6. 1.3.6 DS160PR410 均衡直流增益控制
      7. 1.3.7 DS160PR410EVM-SMA 器件控件和接入点
    4. 1.4 快速入门指南(引脚模式)
    5. 1.5 快速入门指南(SMBus 从模式)
  3. 2测试的设置和结果
  4. 3电路板布局
  5. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 REACH 合规性
  6. 5参考文献
  7. 6修订历史记录

引言

DS160PR410EVM-RSC 评估模块选项具有八个 DS160PR410 线性转接驱动器,可延长 PCIe 第 4 代 x 16 总线的传输距离。它能够使用板的一端直接插入服务器/PC 主板上的 PCIe 插槽中,并使用连接到板另一端的跨装连接器与 PCIe 转接卡配对。

DS160PR410EVM-SMA 评估板选项具有单个独立的 DS160PR410 器件,配备路由至 SMA 连接器的高速 I/O。SMA 连接器可通过市售的分线电缆、适配器和板(不包括在内)连接到多种连接器。

本文档描述了 DS160PR410EVM-SMA 评估模块。