ZHCU808B January   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
      1. 1.3.1 DS160PR410 4 级 I/O 控制输入
      2. 1.3.2 DS160PR410 运行模式
      3. 1.3.3 DS160PR410 和 SMBus/I2C 寄存器控制接口
      4. 1.3.4 DS160PR410 均衡控制
      5. 1.3.5 DS160PR410 RX 检测状态机
      6. 1.3.6 DS160PR410 均衡直流增益控制
      7. 1.3.7 DS160PR410EVM-SMA 器件控件和接入点
    4. 1.4 快速入门指南(引脚模式)
    5. 1.5 快速入门指南(SMBus 从模式)
  3. 2测试的设置和结果
  4. 3电路板布局
  5. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 REACH 合规性
  6. 5参考文献
  7. 6修订历史记录

DS160PR410 和 SMBus/I2C 寄存器控制接口

可通过运行频率高达 1MHz 的标准 I2C 或 SMBus 接口对 DS160PR410 进行配置。DS160PR410 的从地址由 EQ1_ADDR1 和 EQ0_ADDR0 引脚上的引脚搭接设置决定。可使用 I2C 或 SMBus 接口对器件进行配置,从而在系统中实现良好的信号完整性并获得出色的功率设置。也可通过该接口获取某些状态信息。表 1-3 所示为可能的 SMBus/I2C 从地址。

表 1-3 SMBus/I2C 从地址设置
EQ1_ADDR1 引脚电平EQ0_ADDR0 引脚电平8 位写地址(十六进制)7 位写地址(十六进制)
L0L00x300x18
L0L10x320x19
L0L20x340x1A
L0L30x360x1B
L1L00x380x1C
L1L10x3A0x1D
L1L20x3C0x1E
L1L30x3E0x1F
L2L00x400x20
L2L10x420x21
L2L20x440x22
L2L30x460x23
L3L00x480x24
L3L10x4A0x25
L3L20x4C0x26
L3L30x4E0x27