ZHCU808B January 2020 – July 2021 DS160PR410
在引脚模式下运行时,VOD 和 GAIN 引脚可用于设置 DS160PR410 的整体数据路径直流(低频)增益,如 表 1-6 和 表 1-7 所示。
| VOD 引脚电平 | VOD 设置 |
|---|---|
| L0 | -6dB |
| L1 | -3.5dB |
| L2 | 0dB(推荐用于大多数用例) |
| L3 | -1.6dB |
| 增益引脚电平 | 增益设置 |
|---|---|
| L0 | Reserved |
| L1 | Reserved |
| L2 | 0dB(推荐用于大多数用例) |
| L3 | 3.5dB |
每个通道的直流增益也可以通过在从模式或主模式下写入 SMBus/I2C 寄存器来设置。相关详细信息,请参阅 DS160PR410 编程指南 (SNLU255)。