ZHCU808B January   2020  – July 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
      1. 1.3.1 DS160PR410 4 级 I/O 控制输入
      2. 1.3.2 DS160PR410 运行模式
      3. 1.3.3 DS160PR410 和 SMBus/I2C 寄存器控制接口
      4. 1.3.4 DS160PR410 均衡控制
      5. 1.3.5 DS160PR410 RX 检测状态机
      6. 1.3.6 DS160PR410 均衡直流增益控制
      7. 1.3.7 DS160PR410EVM-SMA 器件控件和接入点
    4. 1.4 快速入门指南(引脚模式)
    5. 1.5 快速入门指南(SMBus 从模式)
  3. 2测试的设置和结果
  4. 3电路板布局
  5. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 REACH 合规性
  6. 5参考文献
  7. 6修订历史记录

快速入门指南(引脚模式)

  1. 确定分流器处于以下默认位置,如 图 1-1 所示。
    • 配置转接驱动器在引脚模式下运行(EN_SMB 引脚使用 J1 接头连接至 L0)。
    • 启用转接驱动器(PWDN 引脚使用 J3 接头连接至 GND)。
    • 保持 J29(引脚 19 和 20)断开,将 RX CTLE 的直流增益设置为 0dB。
    • 保持 J29(引脚 13 至 18)断开,将 VOD 设置为 0dB。
    • 保持 J29 (引脚 21 和 22)断开,启用 RX_Detect 状态机。在 J29 的引脚 21 至 22 之间安装一个分流器,以禁用状态机。
    • 保持 J29(引脚 1 至 12)断开,所有通道的 RX CTLE 的 EQ 电平设置为在 8GHz 时达 13.6dB。
  2. 如有必要,通过在 J29(引脚 1 至 12)上布置分流器来调整 EQ 电平。
  3. 将图形或数据发生器连接至一个或所有 RX 输入(J21 至 J28)。
  4. 或者,在图形发生器和 RX 输入之间插入一个有损耗通道从而测试器件的 EQ 功能。
  5. 在 J11 和 J12 之间施加 3.3V 电源。
  6. 使用 BERT 或高带宽示波器观察一个或所有 TX 输出(J32 至 J39)。