ZHCU808B January 2020 – July 2021 DS160PR410
表 1-8 所示为 DS160PR410EVM-SMA 全局控件。
| 组件 | 名称 | 功能/描述 |
|---|---|---|
| J1 | 3x2 接头 | EN_SMB 控件连接至 EN_SMB 引脚 L0:器件设为引脚模式(默认) L1:器件设为 SMBus/I2C 主模式 L2:保留 L3:器件设置为 SMBus/I2C 从模式 安装分流器,在引脚上实现 L0、L1 或 L3 电平。保持悬空,在引脚上实现 L2 电平。 |
| J2 | 5x2 接头 | SMBus/I2C 接口。可通过该接口访问 DS160PR410 器件寄存器。 |
| J3 | 3x1 接头 | PWDN 控件连接至 PWDN1 和 PWDN2 引脚 PWDN 连接至 GND:器件启用(默认) PWDN 连接至 3.3V_REG:器件禁用。 PWDN 悬空:不推荐 |
| J4 | 3x1 接头 | 板载 EEPROM 器件的写保护 (WP) 引脚的接入点 WP 连接至 GND:启用对 EEPROM 的 I2C 访问 WP 悬空:禁用对 EEPROM 的 I2C 访问(默认) |
| J11 | 2x1 接头 | 3.3V 电源输入。给该连接器通电以为 EVM 供电。 |
| J12 | 2x1 接头 | 接地参考的接入点。 |
| J21 至 J28 | SMA 连接器 | 所有 RX 输入的接入点 |
| J32 至 J39 | SMA 连接器 | 所有 TX 输出的接入点 |
| J29 | 12x2 接头 | 其他设备控件 使用引脚 1 至 6 配置 SA1 器件的 EQ1_ADDR1 引脚。 使用引脚 7 至 12 配置 SA1 器件的 EQ0_ADDR0 引脚。 使用引脚 13 至 18 配置 SA1 器件的 VOD 引脚。 使用引脚 19 和 20 配置 SA1 器件的增益引脚。 使用引脚 21 和 22 配置 SA1 器件的 RXDET 引脚。 使用引脚 23 和 24 接入 SA1 器件的 READ_EN_N 引脚。 安装分流器,在引脚上实现 L0、L1 或 L3 电平。保持悬空,在引脚上实现 L2 电平。 |