ZHCU804B August   2019  – August 2021 TMCS1100 , TMCS1100-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 电路
      1. 3.2.1  旁路电容器
      2. 3.2.2  输出滤波器
      3. 3.2.3  VREF 输入滤波器
      4. 3.2.4  缓冲放大器滤波器和分频器
      5. 3.2.5  测量连接器
      6. 3.2.6  负载连接器
      7. 3.2.7  接地测试点
      8. 3.2.8  TMCS1100 隔离式电流感测放大器
      9. 3.2.9  温度传感器
      10. 3.2.10 基准分频缓冲器
  6. 4运算
    1. 4.1 测量
    2. 4.2 高级测量提示
  7. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  8. 6修订历史记录

高级测量提示

若要评估预期负载是否与所测量负载匹配,请使用额定值能承受最大预期电流并与 DUT 串联的精密分流电阻器 。精密分流器应使用开尔文连接,生成的检测电压可通过精密万用表(例如 3458a 万用表)测量。优先考虑感测分流电压,因为典型万用表的电流限值可能远低于 20A。此外,某些仪表的电压测量精度比电流测量精度更高。

若要评估 DUT 承受快速电流脉冲时的性能,请使用大规格短导线或短母线来降低热电源、负载和 EVM 之间的电感和电阻。尽量减小电感则有助于提升负载压摆率。如果需要评估大瞬态电流尖峰 (>20A) 的性能,请务必使用具有足够电压余量的电源,以适应电线/母线、电路板平面和 DUT 引线框电阻的串联电阻。应在电源端子之间使用一个大电容器组,以确保有足够的电荷库可用,从而防止电源下降并助力提供通过器件的大浪涌电流。

如果需要评估温度性能,请使用宽而薄的汇流条来降低系统的散热能力并尽量减小系统的电感。虽然电路板提供了板载温度传感器,但电路板温度可能不是 DUT 温度的准确指标。通过在 DUT 封装顶部放置一层导热油脂并将热传感器直接放置在导热油脂上,可以获得更精确的测量结果。