ZHCU804B August 2019 – August 2021
以下是设置和使用 TMCS1100EVM 的说明。在以下说明中,对于 A1 至 A4 增益变量,x 分别为 A 至 D。图 4-1 所示为 A1 (50mV/A) 增益型号 (x = A) 上的简单低侧单向设置示例。对于双向测量,用户可通过设置的自定义分压器将跳线 J1x 连接到缓冲器,或者将额外的外部电源连接到 VREF SOURCE 和 GND 测试点,如图 4-2 所示。此器件提供隔离;外部电源按热(对于负载)、冷(对于 DUT 电源)和 REF(对于 VREF 电源)加以区分。将冷电源和 REF 电源的 GND 端子短接在一起。热电源能够被隔离并处于不同的电位。
图 4-1 低侧单向设置
图 4-2 低侧双向设置请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电。
表面高温。接触可能会导致烫伤。请勿触摸!