ZHCU804B August   2019  – August 2021

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 电路
      1. 3.2.1  旁路电容器
      2. 3.2.2  输出滤波器
      3. 3.2.3  VREF 输入滤波器
      4. 3.2.4  缓冲放大器滤波器和分频器
      5. 3.2.5  测量连接器
      6. 3.2.6  负载连接器
      7. 3.2.7  接地测试点
      8. 3.2.8  TMCS1100 隔离式电流感测放大器
      9. 3.2.9  温度传感器
      10. 3.2.10 基准分频缓冲器
  6. 4运算
    1. 4.1 测量
    2. 4.2 高级测量提示
  7. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  8. 6修订历史记录

概述

TMCS1100 霍尔效应电流感测放大器也被称为隔离式电流感测放大器,可在独立于电源电压的 0VDC 至 600VDC 共模电压下感测由通过引线框的电流而产生的磁通量。共有四种固定增益可供选择:50mV/A、100mV/A、200mV/A 和 400mV/A。这些器件由 3V 至 5.5V 的单电源供电,每个放大器通道消耗的最大电源电流为 5mA。TMCS1100 目前采用 8 引脚 SOIC 表面贴装式封装。表 2-1 列出了可用的增益选项。

表 2-1 TMCS1100Ax 器件摘要
产品增益
TMCS1100A150mV/A
TMCS1100A2100mV/A
TMCS1100A3200mV/A
TMCS1100A4400mV/A