ZHCU804B August 2019 – August 2021 TMCS1100 , TMCS1100-Q1
U3x 是 TLV376IDBVR。U3X 被配置为缓冲器,默认情况下根据由 R3x 和 R4x 组成的分压器将 TMCS1100 设置在 1/2 Vs。用户可选择使用 R5x 处的 0Ω 电阻器将该缓冲器短路,或者将放大器替换为具有共模范围和输出摆幅范围的另一个放大器,以支持所需分压。