ZHCU804B August   2019  – August 2021 TMCS1100 , TMCS1100-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 电路
      1. 3.2.1  旁路电容器
      2. 3.2.2  输出滤波器
      3. 3.2.3  VREF 输入滤波器
      4. 3.2.4  缓冲放大器滤波器和分频器
      5. 3.2.5  测量连接器
      6. 3.2.6  负载连接器
      7. 3.2.7  接地测试点
      8. 3.2.8  TMCS1100 隔离式电流感测放大器
      9. 3.2.9  温度传感器
      10. 3.2.10 基准分频缓冲器
  6. 4运算
    1. 4.1 测量
    2. 4.2 高级测量提示
  7. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  8. 6修订历史记录

负载连接器

T1x 和 T2x 对应于高电流额定负载连接器。默认情况下,EVM 仅在最低增益型号 A1 (x = A) 上装配其中两个连接器。IS+ (T1x) 和 IS– (T2x) 输入接受一个负载,该负载被转换为可被霍尔元件所感应的磁场,由此产生一个电压。该电压被选定的器件增益放大,并出现在 VOUT 测试点 (TP2x) 上。对于直流测量,可接受的最大负载输入为 20A。但是,交流信号的负载可能明显更高,并且负载受 TMCS1100 数据表中描述的安全工作区 (SOA) 的约束。