ZHCU804B August   2019  – August 2021 TMCS1100 , TMCS1100-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 电路
      1. 3.2.1  旁路电容器
      2. 3.2.2  输出滤波器
      3. 3.2.3  VREF 输入滤波器
      4. 3.2.4  缓冲放大器滤波器和分频器
      5. 3.2.5  测量连接器
      6. 3.2.6  负载连接器
      7. 3.2.7  接地测试点
      8. 3.2.8  TMCS1100 隔离式电流感测放大器
      9. 3.2.9  温度传感器
      10. 3.2.10 基准分频缓冲器
  6. 4运算
    1. 4.1 测量
    2. 4.2 高级测量提示
  7. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  8. 6修订历史记录

TMCS1100 隔离式电流感测放大器

U1x 是 TMCS1100 隔离式电流感测放大器。TMCS1100EVM 板内提供了四个增益选项段。每个选项段都填充了可用的器件增益之一。此配置使用户能够测试器件并确定给定应用的理想增益设置。对于 x = A 至 D,增益分别为 50mV/A、100mV/A、200mV/A 和 400mV/A。

  • TMCS1100 可同时用于单向和双向应用。
  • 磁场是基于连接在输入端 IS+ 和 IS– 上的负载电流产生的,并流经 TMCS1100 引线框。
  • 输出电压摆幅限制和所需的负载电流检测范围是决定器件选择的关键因素。
  • 在相应的器件增益使负载电流发生转换并被放大后,所选器件必须使输出电压保持在可接受的范围内。最大输出电压必须保持在高于接地 25mV 至低于电源电压 100mV 的范围内。
  • 选择适当的增益以创建相应的最大输出摆幅,并尽可能减少误差。