ZHCU804B August   2019  – August 2021

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 电路
      1. 3.2.1  旁路电容器
      2. 3.2.2  输出滤波器
      3. 3.2.3  VREF 输入滤波器
      4. 3.2.4  缓冲放大器滤波器和分频器
      5. 3.2.5  测量连接器
      6. 3.2.6  负载连接器
      7. 3.2.7  接地测试点
      8. 3.2.8  TMCS1100 隔离式电流感测放大器
      9. 3.2.9  温度传感器
      10. 3.2.10 基准分频缓冲器
  6. 4运算
    1. 4.1 测量
    2. 4.2 高级测量提示
  7. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  8. 6修订历史记录

测量

以下过程用于配置涉及电子负载的测量评估。在以下说明中,对于 A1 至 A4 增益变量,x 分别为 A 至 D。

  1. 根据图 4-1,对于低侧测量,请将电子负载正极输入端子连接到支持 ≥ 20A 的热电源的正极端子。对于高侧测量,请将电子负载正极输入端子连接到 EVM 的负载源端子(IS+ 或 IS–)。对于正向电流的高侧测量,IS– 源到电子负载;对于反向电流,IS+ 源到负载。只有当 VREF 设置为高于 GND 的电位时,才能测量反向电流。
  2. 将电子负载负输出端子连接到外部热电源 GND 端子进行高侧测量,或连接到 EVM 的负载吸收端子进行低侧测量。
  3. 对于高侧测量,请将外部电源连接到 EVM 的负载吸收端子。而对于低侧测量,请将 EVM(IS+ 或 IS-)的负载源端子连接到外部电源 GND。
  4. 导通所有已连接的电源。
  5. 通过电子负载施加负载。
  6. 测量 VOUT 测试点处的输出电压。
注:

输出电压等于器件增益乘以通过 DUT 引线框的负载电流。