ZHCU801 October 2020 ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1
在默认 GUI 配置中,Auto Read(自动读取)功能已关闭,而是改用 READ REGISTER(读取寄存器)和 READ ALL REGISTERS(读取所有寄存器)按钮来手动读取寄存器。使用 READ REGISTER (读取寄存器)按钮则只会读取选定的寄存器。使用 READ ALL REGISTERS(读取所有寄存器)按钮则会读取 ADS1x18 器件的所有可用寄存器。手动读取寄存器内容的好处是能够减少 ADS1x18EVM 与 GUI 之间的 USB 通信。
可以从 ADS1x18 以每秒一次到尽可能短的时间间隔来自动读取寄存器。这个时间间隔可使用 Auto Read(自动读取)下拉菜单选项来查看和选择。只有 Auto Read(自动读取)选项关闭时,READ REGISTER(读取寄存器)和 READ ALL REGISTER(读取所有寄存器)按钮选项才会启用。
图 4-25 Auto Read(自动读取)选项