ZHCU801 October 2020 ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1
如Topic Link Label2.1中所述,ADS1x18 与 PAMBoard 相连。PAMBoard 通过 USB 与计算机通信。EVM 上需要通信的两个器件分别为使用 SPI 的 ADS1x18 ADC (U1) 和使用 I2C 的可电擦除可编程只读存储器 (EEPROM) (U3)(请参阅 图 5-5)。EEPROM 经过预编程,包含配置和初始化 ADS1x18EVM GUI 软件平台所需的信息。通过软件初始化硬件后,EEPROM 便不再使用。
PAMBoard 和 EEPROM (U3) 采用 3.3V 作为器件接口逻辑电平。ADS1x18 可根据需要使用跳线选择 JP1 以在 3.3V 或 5V 下运行。为了让 ADS1x18 能够以 5V 逻辑电平运行,使用了一个逻辑电平转换器 (U2)。