ZHCU801 October   2020

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2ADS1x18EVM 概览
    1. 2.1 ADS1x18EVM 至 PAMBoard 接口
    2. 2.2 数字接口
    3. 2.3 模拟输入连接
    4. 2.4 电源选项
  4. 3ADS1x18EVM 设置和操作
    1. 3.1 EVM 插件说明
    2. 3.2 ADS1x18EVM GUI 和 TI Cloud Agent 安装
  5. 4ADS1x18EVM GUI
    1. 4.1 菜单栏
      1. 4.1.1 文件菜单
      2. 4.1.2 选项菜单
      3. 4.1.3 工具菜单
      4. 4.1.4 帮助菜单
    2. 4.2 导航栏
      1. 4.2.1 主页
      2. 4.2.2 图表
        1. 4.2.2.1 通道统计数据
          1. 4.2.2.1.1 时域和直方图统计
          2. 4.2.2.1.2 FFT 统计
        2. 4.2.2.2 时域图
        3. 4.2.2.3 直方图
        4. 4.2.2.4 FFT 图
        5. 4.2.2.5 采集配置设置
      3. 4.2.3 配置
        1. 4.2.3.1 寄存器读写选项
          1. 4.2.3.1.1 读取寄存器选项
          2. 4.2.3.1.2 写入寄存器选项
    3. 4.3 连接状态
  6. 5物料清单、印刷电路板布局和原理图
    1. 5.1 物料清单
    2. 5.2 印刷电路板布局
    3. 5.3 原理图

引言

ADS1x18EVM 是一款组装完备的评估平台,其作用是突出展示 ADS1x18 之所以适用于低功耗应用的相关功能和工作模式。该 EVM 装在随附的高精度 ADC 主板 (PAMBoard) 顶层,以它作为 USB 转 PC GUI 通信网桥。该电路板组合还用作通过串行外设接口 (SPI) 连接微控制器 (MCU) 来与 ADS1x18 器件通信的实现示例。

注:

ADS1x18 EVM 需要外部控制器来评估 ADS1x18 器件。

PAMBoard 通过从 ADS1x18EVM GUI 收到的命令进行控制,并将数据返回 GUI 以用于显示和分析。如果不使用 PAMBoard,EVM 插件模块格式支持通过引脚接头 J1 至 J4 连接备用外部主机来与 ADS1x18 通信。PCB 丝印上介绍了与接头的连接方式,表 2-1 中也列出了相关信息。

ADS1x18EVM 与 PAMBoard 的电路板组合具有以下特性:

  • ADS1x18,通过接头或螺钉端子块输入来连接四输入通道 ADC

  • ADS1x18 支持 3.3V 或 5V 工作电压,并通过电平转换到 3.3V MCU

  • 满量程范围为 256mV 至 6.144V

  • SPI 提供通信和配置功能

GUID-20200911-CA0I-5NBH-MBVW-JH7MR5NXVSXF-low.gif图 1-1 ADS1x18EVM 功能模块图.