ZHCU801 October 2020
Home(主页)页面是 GUI 启动登录页面。Home(主页)页面提供了 ADS1x18 器件的简要概述。GUI 顶部的水平菜单栏显示了以下菜单选项:
图 4-1 菜单栏选项GUI 的左上角垂直显示了一些选项卡,可用于浏览不同的 GUI 显示信息。从上到下的垂直选项卡图标包括:
图 4-2 GUI 导航栏选项GUI 底部的黑色栏显示了连接状态和日志信息。在 GUI 启动时,软件会尝试识别并验证所连接的 EVM 是否与 GUI 匹配。ADS1x18EVM 上的 EEPROM 包含特定于所连 EVM 的信息。正确连接和识别后,EVM 会显示为 Device Connected(器件已连)并带有绿色指示,同时底部状态栏中会显示 Hardware Connected(硬件已连)。
图 4-3 ADS1x18 EVM 连接后的 GUI(所示为 ADS1118)