ZHCU762A March 2021 – March 2022
实现闭环控制系统的关键是逆变器精确测量电流的能力。在此设计中,进行电流测量是为了感应通过电感器的电流。输出为高电压且控制器需要保持隔离状态,因此使用 AMC3302 增强型隔离式电流传感器来测量电阻器压降。为了使系统损耗保持在低水平,AMC3302 具有 ±50mV 输入范围。 与典型输入范围为 ±250mV 的其他器件相比,分流器上的总功率损耗显著降低。
在确定该设计的分流电阻大小时,需要在感测精度与功率耗散之间进行权衡。2mΩ 的分流器不仅在逆变器的近似 ±25A 输出端提供 ±50mV 输出信号,而且在满载时仅产生 0.5W 的热量。在实际应用中,应选择一个高精度器件,从而无需校准每个传感器路径。
分流电阻器两端的电压馈送到带有集成隔离式偏置电源的 AMC3302 隔离式电流传感器,这会产生一个差分输出。该差分输出使用 OPA4376 放大器转换为单端输出,偏移量为 1.65V,以便使用 C2000™ MCU 上的 ADC 进行测量。图 2-11 显示的是电流感测电路。